DOBOT CR5A | 6DOF | 900mm | 5kg

‌

多种规格: 配备 Safeskin

产品代码: RBTX-DOBT-0002-001

Dobot CR5A:适用于工业自动化的多功能协作机器人

Dobot CR5A 具备 5 kg 负载、900 mm 工作半径和 ±0.02 mm 重复定位精度。凭借 6 轴设计和坚固的结构,它非常适合精密且多样化的自动化任务。

它支持 DobotStudio、DobotLink、Modbus、TCP/IP、Ethernet/IP 和 ROS。易于集成,界面友好,可轻松应用于各种场景。

推荐用于制造业、实验室和物流领域的取放、拧螺丝、焊接、包装和机床上下料。

一般交货时间:3周
‌
Max. Payload
5
kg
Max. Reach
900
mm
DOF
6
Weight
25.5
kg
Repeatability
0.02
mm
Max. Speed
2
m⁄s
Protection
IP 54

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/480x720/c5f841d748/cr5apng.webp

Dobot CR5A

CR 系列协作机器人可灵活应对各类工业痛点,兼具高可靠性、更低的用工成本与安全性。

https://a.storyblok.com/f/298593/d9ab263678/optimiere.png

部署简便,快速投入使用

CR 协作机器人部署简便,20 分钟内即可完成搭建,1 小时内即可投入应用,帮助您提升产线灵活性与生产效率。

https://a.storyblok.com/f/298593/b5a33abed1/image__4_.svg

易于上手

我们的软件与算法技术让 CR 系列协作机器人的操作和管理更智能、更简单。通过拖动示教,机器人可精准复现人的动作,无需任何编程基础。

https://a.storyblok.com/f/298593/4a7a7baf49/rbtx_return_money_icon_v1_lil_-ai__1_-svg.svg

投资保障:高度可靠

CR 系列协作机器人坚固耐用,使用寿命长达 32000 小时。其严格的公差控制可保障投资安全,带来更高的投资回报率。

https://a.storyblok.com/f/298593/c9c2aaa9d3/2024-07-31_10_23_52-dobot_cra-serie_kollaborativer_roboter___ein_neuer_ma_stab_f_r_cobots_und_6_weit-removebg-preview.png

搭载 Safeskin

该机器人系统具备预碰撞检测功能,在 15 cm 距离时即被触发。其监测速度极快,响应时间仅为 0.01 秒,并能在 0.1 秒内对检测到的危险做出反应。人机交互的最大速度为 1 m/s。

https://a.storyblok.com/f/298593/752x493/0667233a66/item6-1-8qjwhbvj.png

可选:Dobot 示教器

搭配适用于 CRA 系列的 Dobot 示教器,操作更灵活,使用体验更出色。

查看产品

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌