DOBOT CR5A | 6DOF | 900mm | 5kg

‌

多种规格: IP68 防护等级

产品代码: RBTX-DOBT-0059

Dobot CR5A:适用于工业自动化的多功能协作机器人

Dobot CR5A 具备 5 kg 负载、900 mm 工作半径和 ±0.02 mm 重复定位精度。凭借 6 轴设计和坚固的结构,它非常适合精密且多样化的自动化任务。

它支持 DobotStudio、DobotLink、Modbus、TCP/IP、Ethernet/IP 和 ROS。易于集成,界面友好,可轻松应用于各种场景。

推荐用于制造业、实验室和物流领域的取放、拧螺丝、焊接、包装和机床上下料。

一般交货时间:3周
‌
Max. Payload
5
kg
Max. Reach
900
mm
DOF
6
Weight
25.5
kg
Repeatability
0.02
mm
Max. Speed
2
m⁄s
Protection
IP 68

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/480x720/c5f841d748/cr5apng.webp

Dobot CR5A

Dobot CR5A

CR 系列协作机器人可灵活应对各类工业痛点,包括高可靠性、降低人工成本以及安全性。

https://a.storyblok.com/f/298593/d9ab263678/optimiere.png

易于部署,快速投产

易于部署,快速投产

使用易于部署的 CR 协作机器人,20 分钟内即可完成安装,1 小时内即可快速投入应用,从而提升产线灵活性与生产效率。

https://a.storyblok.com/f/298593/b5a33abed1/image__4_.svg

轻松上手

轻松上手

我们的软件与算法技术让 CR 系列协作机器人的操作和管理变得智能而简单。通过路径示教,它可以精准复现人工动作,无需任何编程基础。

https://a.storyblok.com/f/298593/4a7a7baf49/rbtx_return_money_icon_v1_lil_-ai__1_-svg.svg

投资保障:高度可靠

投资保障:高度可靠

CR 系列协作机器人坚固耐用,使用寿命长达 32000 小时。同时具备严格的公差控制,保障投资安全并带来更高的投资回报率。

https://a.storyblok.com/f/298593/752x493/0667233a66/item6-1-8qjwhbvj.png

可选配件:Dobot 示教器

可选配件:Dobot 示教器

搭配适用于 CRA 系列的 Dobot 示教器,操作更灵活,使用体验更出色。

查看产品

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌