DOBOT CR5A | 6DOF | 900mm | 5kg

‌

多种规格: 带力传感器

产品代码: RBTX-DOBT-0078

Dobot CR5A:适用于工业自动化的多功能协作机器人

Dobot CR5A 具备 5 kg 负载、900 mm 工作半径和 ±0.02 mm 重复定位精度。凭借 6 轴设计和坚固的结构,它非常适合精密且多样化的自动化任务。

它支持 DobotStudio、DobotLink、Modbus、TCP/IP、Ethernet/IP 和 ROS。易于集成,界面友好,可轻松应用于各种场景。

推荐用于制造业、实验室和物流领域的取放、拧螺丝、焊接、包装和机床上下料。

一般交货时间:3周
‌
Max. Payload
5
kg
Max. Reach
900
mm
DOF
6
Weight
25.5
kg
Repeatability
0.02
mm
Max. Speed
2
m⁄s
Protection
IP 54

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌