DOBOT CR3A | 6 DOF | 620mm | 3kg

‌

多种规格: 含 SafeSkin

产品代码: RBTX-DOBT-0001-001

Dobot CR3A:面向精密自动化的紧凑型协作机器人

Dobot CR3A 是一款协作型 6 轴工业机器人,负载 3 kg,工作半径 620 mm,重复定位精度 ±0.02 mm。紧凑的结构设计使其非常适合空间受限的工业自动化任务。

它支持 DobotStudio、DobotLink、Modbus、TCP/IP、Ethernet/IP 和 ROS,可灵活集成到现有控制系统中。直观的操作方式让安装和编程更加简单。

典型应用包括拾取与放置、实验室自动化、质量检测和轻型装配。非常适合教育、科研以及紧凑型生产环境。

一般交货时间:3周
‌
Max. Payload
3
kg
Max. Reach
620
mm
DOF
6
Weight
16.5
kg
Repeatability
0.02
mm
Max. Speed
2
m⁄s
Protection
IP 54

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1bc2208a1a/3a__1_.png

Dobot CR3A

CR 系列协作机器人可灵活解决各类工业痛点,兼具高可靠性、更低的用工成本与安全性。

https://a.storyblok.com/f/298593/d9ab263678/optimiere.png

部署简单,快速投入使用

使用易于部署的 CR 协作机器人,20 分钟内即可完成安装,1 小时内快速投入应用,从而提升产线灵活性与生产效率。

https://a.storyblok.com/f/298593/b5a33abed1/image__4_.svg

易于掌握

我们的软件与算法技术让 CR 系列协作机器人的操作和管理变得智能而简单。通过拖动示教,机器人可以精确复现人的动作,无需任何编程基础。

https://a.storyblok.com/f/298593/4a7a7baf49/rbtx_return_money_icon_v1_lil_-ai__1_-svg.svg

投资保障:高度可靠

CR 系列协作机器人坚固耐用,使用寿命长达 32000 小时。同时具备严格的公差控制,保障投资安全并带来更高的投资回报率。

https://a.storyblok.com/f/298593/c9c2aaa9d3/2024-07-31_10_23_52-dobot_cra-serie_kollaborativer_roboter___ein_neuer_ma_stab_f_r_cobots_und_6_weit-removebg-preview.png

配备 Safeskin

该机器人系统具备预碰撞检测功能,在 15 cm 的距离即可触发。其监控速度极快,响应时间仅为 0.01 秒,并能在 0.1 秒内对检测到的危险做出反应。人机交互时的最大速度为 1 m/s。

https://a.storyblok.com/f/298593/752x493/0667233a66/item6-1-8qjwhbvj.png

可选:Dobot 示教器

搭配适用于 CRA 系列的 Dobot 示教器,操作更灵活,使用体验更出色。

查看产品

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌