DOBOT CR30H 系列 | 6DOF | 1800mm | 30kg

‌

多种规格: 食品级

产品代码: RBTX-DOBT-0095

DOBOT CR30H 系列:高性能表现

DOBOT CR30H 是一款重载协作机器人,负载 30 kg,工作半径 1800 mm,最高速度 6m/s。它具备 ±0.05 mm 的重复定位精度、IP67 防护等级以及先进的振动抑制功能,可实现精准码垛。HyperMove™ 运动控制与 TrueMotion™ 路径复现技术确保运行稳定、高速。

可通过示教器、PC 或 App 进行直观编程,支持拖动示教和力矩传感器。接口包括 Modbus、TCP/IP、Profinet、EtherCAT 和数字 I/O。安全功能:1 ms 碰撞检测和失效安全制动器。

适用于食品、汽车、物流和化工行业。每分钟最多可处理 10 件,精度稳定。紧凑的食品级机型便于快速部署,支持可扩展的自动化。

一般交货时间:3周
‌
Max. Payload
30
kg
Max. Reach
1,800
mm
DOF
6
Weight
100
kg
Repeatability
0.05
mm
Max. Speed
6
m⁄s
Protection
IP67

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌