DOBOT CR30H 系列 | 6DOF | 1800mm | 30kg
多种规格: 带力传感器
DOBOT CR30H 系列:高性能表现
DOBOT CR30H 是一款重载协作机器人,负载 30 kg,工作半径 1800 mm,最高速度 6m/s。它具备 ±0.05 mm 的重复定位精度、IP67 防护等级以及先进的振动抑制功能,可实现精准码垛。HyperMove™ 运动控制与 TrueMotion™ 路径复现技术确保运行稳定、高速。
可通过示教器、PC 或 App 进行直观编程,支持拖动示教和力矩传感器。接口包括 Modbus、TCP/IP、Profinet、EtherCAT 和数字 I/O。安全功能:1 ms 碰撞检测和失效安全制动器。
适用于食品、汽车、物流和化工行业。每分钟最多可处理 10 件,精度稳定。紧凑的食品级机型便于快速部署,支持可扩展的自动化。
亮点
)
搭载 Dobot CR30HT 的高性能重载解决方案
DOBOT CR30HT 为重载自动化树立了新标准,将 30 kg 负载与 1,800 mm 工作半径相结合。凭借最高 300°/s 的关节速度,这款协作机器人非常适合码垛、搬运和机床上下料等应用,在这些场景中高生产效率和短节拍时间至关重要。先进的 HyperMove™ 运动控制优化了加速度与运动表现,实现最高效率,而现代振动抑制技术确保即使在满载下也能保持极其稳定的运动。凭借 ±0.05 mm 的重复定位精度、IP67 防护等级和坚固的工业设计,CR30H 将性能、精度与可靠性完美结合,适用于要求严苛的生产环境。
)
手动引导与高灵敏度碰撞检测:Dobot CR30HT
DOBOT CR30HT(Touch Edition)凭借直观的示教器、PC 或 App 编程脱颖而出,并配备集成式力矩传感器。它兼容多种接口,包括 Modbus、TCP/IP、Profinet、EtherCAT 和数字 I/O,可实现简单的系统集成。安全是首要考量:尽管它不具备“拖动示教”功能,但配备了反应时间为 1 ms 的碰撞检测以及电磁制动器,确保安全的急停流程,并可在协作环境中安全运行。借助这些先进技术,CR30H 为未来的自动化需求做好了充分准备。
)
Dobot CR30HT:轻松集成到各类行业
DOBOT CR30HT 专为满足食品饮料、汽车、物流和化工等行业的多样化需求而设计。凭借坚固的设计,该机器人能够以出色的效率完成码垛、包装和物料搬运等任务,每分钟可处理多达10 件物品,并保持一致的精度。其紧凑的结构和 IP67 防护等级使其适用于食品级环境,而高适应性确保能够无缝部署到现有工作流程中,使 CR30H 成为智能制造自动化的顶级解决方案。
)