DOBOT CR12A | 6DOF | 1200mm | 12kg

‌
产品代码: RBTX-DOBT-0005

Dobot CR12A:面向灵活工业自动化的坚固协作机器人

Dobot CR12A 具备 12 kg 负载、1,200 mm 工作半径和 ±0.03 mm 重复定位精度。坚固的结构设计使其适用于涉及较重部件的严苛自动化任务。

它支持 DobotStudio、DobotLink、Modbus、TCP/IP、Ethernet/IP 和 ROS。集成快速简便,控制直观,操作高效。

非常适合工业生产中的包装、机床上下料、码垛、物料搬运以及重型零件装配。

一般交货时间:3周
‌
Max. Payload
12
kg
Max. Reach
1,200
mm
DOF
6
Weight
39.5
kg
Repeatability
0.03
mm
Max. Speed
2
m⁄s
Protection
IP54

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/d49ff006c3/cr12a.png

Dobot CR12A

CRA 系列协作机器人是应对各种工业痛点的灵活解决方案,包括高可靠性、降低人工成本和安全性。

https://a.storyblok.com/f/298593/d9ab263678/optimiere.png

部署简便,快速投产

使用易于部署的 CR 协作机器人,20 分钟内即可完成安装,1 小时内即可投入使用,从而提升产线灵活性和生产效率。

https://a.storyblok.com/f/298593/b5a33abed1/image__4_.svg

易于上手

我们的软件与算法技术让 CR 系列协作机器人的操作和管理变得智能而简单。通过拖动示教路径,它可以精准复现人工动作,无需任何编程基础。

https://a.storyblok.com/f/298593/4a7a7baf49/rbtx_return_money_icon_v1_lil_-ai__1_-svg.svg

投资保障:高度可靠

CR 系列协作机器人坚固耐用,使用寿命长达 32000 小时。其严格的公差控制可保障投资安全并带来更高的投资回报率。

https://a.storyblok.com/f/298593/752x493/0667233a66/item6-1-8qjwhbvj.png

可选:Dobot 示教器

搭配 CRA 系列 Dobot 示教器,操作更灵活,使用体验更出色。

查看产品

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌