DOBOT CR10A | 6DOF | 1300mm | 10kg

‌

多种规格: 配备 Safeskin

产品代码: RBTX-DOBT-0010

Dobot CR10A:大工作半径的强劲协作机器人

Dobot CR10A 是一款协作式 6 轴工业机器人,负载 10 kg,工作半径 1,300 mm,重复定位精度 ±0.03 mm。它非常适合需要高负载和大工作范围的任务。

CR10A 支持 DobotStudio、DobotLink、Modbus、TCP/IP、Ethernet/IP 和 ROS。集成简单、操作直观,在工业环境中非常易于使用。

推荐用于码垛、机床上下料、包装、重型部件搬运以及制造业中的精密装配。

一般交货时间:3周
‌
Max. Payload
10
kg
Max. Reach
1,300
mm
DOF
6
Weight
25.5
kg
Repeatability
0.03
mm
Max. Speed
2
m⁄s
Protection
IP54

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/802a50007a/cr10a.png

Dobot CR10A

CRA 系列协作机器人可灵活应对各类工业痛点,兼具高可靠性、更低的用工成本与安全性。

https://a.storyblok.com/f/298593/d9ab263678/optimiere.png

易于部署,快速投入使用

使用易于部署的 CR 协作机器人,20 分钟内即可完成安装,1 小时内快速投入应用,从而提升产线灵活性与生产效率。

https://a.storyblok.com/f/298593/b5a33abed1/image__4_.svg

易于掌握

我们的软件与算法技术让 CR 系列协作机器人的操作和管理变得智能而简单。通过拖动示教路径,它可以精准复现人工动作,无需任何编程基础。

https://a.storyblok.com/f/298593/4a7a7baf49/rbtx_return_money_icon_v1_lil_-ai__1_-svg.svg

投资保障:高度可靠

CR 系列协作机器人坚固耐用,使用寿命长达 32000 小时。同时具备严格的公差控制,保障投资安全并带来更高的投资回报率。

https://a.storyblok.com/f/298593/752x493/0667233a66/item6-1-8qjwhbvj.png

选配:Dobot 示教器

搭配适用于 CRA 系列的 Dobot 示教器,操作更灵活,使用体验更出色。

查看产品

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌