DOBOT CR10A | 6DOF | 1300mm | 10kg

‌

多种规格: 配备力传感器

产品代码: RBTX-DOBT-0079

Dobot CR10A:大工作半径的强劲协作机器人

Dobot CR10A 是一款协作式 6 轴工业机器人,负载 10 kg,工作半径 1,300 mm,重复定位精度 ±0.03 mm。它非常适合需要高负载和大工作范围的任务。

CR10A 支持 DobotStudio、DobotLink、Modbus、TCP/IP、Ethernet/IP 和 ROS。集成简单、操作直观,在工业环境中非常易于使用。

推荐用于码垛、机床上下料、包装、重型部件搬运以及制造业中的精密装配。

一般交货时间:3周
‌
Max. Payload
10
kg
Max. Reach
1,300
mm
DOF
6
Weight
40
kg
Repeatability
0.03
mm
Max. Speed
2
m⁄s
Protection
IP54

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌