ABB GoFa™ CRB 15000-5 | 6 DOF | 950 mm | 5 kg

‌
产品代码: RBTX-ABB-0001

安全可靠的 6 轴协作机器人,实现精准灵活的自动化

ABB GoFa™ CRB 15000-5 是一款协作式 6 轴机器人,工作半径 950 mm,负载 5 kg。其重复定位精度可达 0.02 mm,路径精度为 0.03 mm,非常适合点胶、激光焊接和质量检测等精密作业。集成的力矩传感器可实现安全的人机协作,无需设置安全围栏。

该机器人由 OmniCore C30 控制器驱动,可通过 FlexPendant 上直观的图形化应用进行编程。RobotStudio® 支持离线编程,与实际执行的一致性最高可达 99%。Ultra Accuracy 功能可作为后装选项加装,进一步提升精度。

典型应用包括机床上下料、装配、包装、激光切割和增材制造。GoFa™ CRB 15000-5 防护等级为 IP54,结构紧凑、易于集成,是现代生产环境的理想解决方案。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max. Payload
5
kg
Max. Reach
950
mm
DOF
6
Weight
28
kg
Repeatability
0.02
mm
Max. Speed
2.2
m⁄s
Protection
IP 54

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/d206016d64/9paa00000084414_master.jpg

GoFa™ CRB 15000-5/0,95

GoFa 集成了一系列功能,可直接与人类工人一起安全使用,而无需设计和建造笨重的障碍物或围栏。 GoFa 可以持续与他人共享工作空间,从而实现最大的灵活性和效率。 机器人和人类合作完成相同的任务,不会影响生产率或安全性。

https://a.storyblok.com/f/298593/036a7b8da0/safety.svg

坚固而安全

GoFa 专为处理 5 公斤以下的有效载荷而设计,其六个关节中的每个关节都集成了扭矩传感器,具有卓越的功率和力限制性能。 如果 GoFa 检测到与人类工人有任何接触,它就会立即停止,从而避免了伤害风险。

https://a.storyblok.com/f/298593/6883bb149a/haken-svg.svg

易于设置和操作

通过直接在 FlexPendant 上使用直观的图形应用程序,设置和配置非常简单。 您可以使用导线快速移动您的机器人。

https://a.storyblok.com/f/298593/1ff740d47c/rbtx_return_money_icon_v1_lil_-ai.svg

更快的性能,更高的生产率

GoFa 的刀具中心点 (TCP) 最大速度可达 2.2 米/秒*,比同类其他协作机器人更快。 GoFa 可以在规定时间内完成比竞争对手更多的操作。

* 安全协作速度会更低,有关建议请参阅 SafeMove 配置器应用程序。 请务必对您的 cobot 应用进行安全风险评估。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌