TUBELED_40 II RGB-W ECO, 280 mm, 24V DC

‌
产品代码: RBTX-L2W-0001

坚固纤薄的 LED 机床灯,带信号功能,性能优化型功率版本,LED 芯片为日光白 + RGB LED 芯片,扁平设计,长度 280 mm,IP 67 / IP69K,耐油,抗切屑冲击,适用于 CNC

这款用于照明和信号指示的 LED 混合灯有性能优化的 ECO 版本,以及光通量优化的功率版本。该灯采用扁平设计,100% 适用于 CNC。一方面,它以明亮的照明效果为工作区域提供照明;另一方面,它通过闪烁或改变光色实现信号功能。例如,可以用颜色指示机器或设备工作区域的状态变化。

含安装支架

其他尺寸可按需提供:540 mm

一般交货时间:3周
‌
System of protection
IP67 / IP69K

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌