LED 机床照明灯 TUBELED_40 II,高亮度 ECO 版本,日光白,厚度仅约 30 mm,长度 280 mm,IP 67 / IP69K,耐油,抗切屑冲击,100% 适用于 CNC
新一代 LED 机床照明灯:扁平的结构、耐油以及耐冷却液和润滑剂、高耐温性、防破裂钢化玻璃以及由此实现的高防护等级,使这款性能优化的灯具成为机床工作区域照明的首选。推荐用于新机配套或加装改造!
含安装支架
其他尺寸可按需提供:190 和 365 mm