SIGNALED II RGB,260 mm

‌
产品代码: RBTX-L2W-0002

SIGNALED II RGB LED 信号灯在其整个表面上均匀投射彩色光线,即使在远处也清晰可见,从而起到警示和安全提示的作用。根据设定要求和所需的信号效果,可显示 RGB 色彩空间中的所有色调。SIGNALED II RGB 适用于无切屑飞溅且不使用冷却润滑液的机床和设备,例如折弯机、自动冲床,也适用于输送带、卷帘门以及物流领域的工作岗位。

信号灯通过随附的支架安装,可选择固定式或可移动式安装。

其他尺寸可按需提供:180 和 350 mm

一般交货时间:3周
‌
System of protection
IP54

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌