半圆形 LED 机床照明灯 SPOTLED II 明装式,25° 光学透镜,用于大面积照明
产品代码: RBTX-L2W-0006
半圆形:3 个光点
作为嵌入式与明装式版本,SPOTLED II 是点光源中的多面手。根据不同型号,可对工作区域进行精准照明或中等面积照明。SPOTLED II 提供 16°、25° 和 40° 光学透镜。灯具本身防护等级为 IP 67,适用于恶劣环境以及 CNC 应用。 SPOTLED II 明装式可加装选配的万向支架进行安装。安装后仍可灵活调整灯具方向。 LED 灯具会向后散热。如果 SPOTLED II 明装式未使用选配的万向支架安装,则从 +40 °C 起,必须将其固定在至少 150 x 150 mm 的金属表面上,例如机床面板,以保证充分散热。此外建议使用导热膏。
其他光学透镜可按需提供:16° 和 40°
一般交货时间:3周
System of protection
IP67
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)