在线商店
应用
工具
服务
帮助
搜索 RBTX...
主页面
在线商店
应用
工具
服务
帮助
微型光电传感器 GTB6-P3211
SICK
配件
产品代码: RBTX-SICK-0006
产品代码: RBTX-SICK-0006
G6 漫反射式光电传感器,带背景抑制功能,检测距离可达 250 mm,含 10 米连接电缆
一般交货时间:3周
添加到购物车
免费购物模式
构建完整的系统
保证兼容
System of protection
IP67
Wavelength
650
nm
Weight
0.002
kg
Max. switching distance
5 - 250 mm
mm
Dimensions
12 mm x 31,5 mm x 21 mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
下载
asset-0
全部下载
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
Machine Planner
轻松创建您的定制机器
只需点击几下即可快速完成
接收直接报价和实时价格
新建项目