G2 光电接近开关 GTB2S-P5451

‌
产品代码: RBTX-PL-0003
G2 光电接近开关,背景抑制,扫描范围可达 120 mm,带 M8/3 芯连接电缆,长 10 米
一般交货时间:3周
‌
System of protection
IP67
Wavelength
640
nm
Switching frequency
800
Hz
Weight
0.018
kg
Max. switching distance
2 - 120
mm
Dimensions
7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌