MIG-500IXR 焊接电源 | 水冷/气冷 | 20-500A | 配送丝焊枪

‌

多种规格: MIG-500IXR - 水冷

产品代码: RBTX-QBOT-0010

MIG-500IXR 焊接电源

MIG-500IXR 是一款面向工业应用的高性能焊接电源。它采用三相 380V±10%(50/60Hz)供电,输入容量 25 kVA,输入电流 37 A。20-500 A 和 17-42 V 的输出范围可满足高要求的焊接任务,60% 负载持续率确保稳定运行。推拉式送丝支持 0.8-1.6 mm 焊丝。

该系统采用推/推拉式送丝机构,实现连续稳定的焊接。它支持碳钢、不锈钢和铜合金的脉冲和恒压特性。气冷简化了安装,降低了系统复杂度和维护工作量。参数设置直观,可快速集成到现有焊接环境中。

适用于重载 MIG 焊接、金属加工、钢结构制造和工业生产线。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/470x294/c4dad33f26/schweissgerat-q-botics.png

AUCTECH MIG-500IXR 焊接电源

AUCTECH MIG-500IXR 是一款工业焊接电源,用于 AUCTECH 协作焊接机器人生态系统。它专为需要高输出电流并兼容多种焊接材料的自动化焊接应用而设计。该系统采用三相 380 V 电源供电,提供30 A 至 500 A 的额定输出电流范围。凭借对脉冲焊接和恒压焊接特性的支持,该焊接电源可配置用于多种工业焊接任务。它适合集成到制造与加工环境中使用的协作式和工业机器人焊接系统。

https://a.storyblok.com/f/298593/366x438/89baf29ea8/auctech-software.png

软件与控制

MIG-500IXR 设计用于配合 AUCTECH 焊接工艺软件系统,并支持集成到自动化焊接配置中。焊接电源与机器人控制系统之间可通过 Analog 和 EtherCAT 接口通信。该焊接电源可结合焊接工艺库和参数管理功能使用,支持摆焊、多层焊和多道焊应用。集成到机器人焊接环境后可实现焊接参数和焊接工艺的集中配置。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌