MIG-350IXR 焊接电源 | 风冷 | 20-350A | 配送丝焊枪

‌
产品代码: RBTX-QBOT-0012

MIG-350IXR 风冷焊接电源

MIG-350IXR 是一款三相 380V±10% 焊接电源,输入容量 14.4 kVA,输入电流 25 A。在 60% 暂载率下,输出电流为 20–350 A,电压范围 17–32 V。采用推拉丝送丝方式,支持 0.8–1.2 mm 焊丝,确保电弧稳定。89% 的效率与 IP21S 防护等级,可满足可靠的工业运行需求。

系统支持碳钢、不锈钢和药芯焊丝的脉冲与恒压特性。推拉丝送丝可稳定焊接过程并减少送丝故障。清晰的参数结构简化了设置与操作,无需复杂的编程或控制系统即可快速集成到现有焊接环境中。

适用于金属加工车间、钢结构、机械制造及常规 MIG 焊接应用。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/470x294/c4dad33f26/schweissgerat-q-botics.png

AUCTECH MIG-350IXR 焊接电源

AUCTECH MIG-350IXR 焊接电源是一款性能强劲、用途广泛的解决方案,适用于工业制造和金属加工领域的专业 MIG/MAG 焊接应用。该系统的焊接电流范围可在 20–350 A 之间调节,采用风冷设计,并集成送丝焊枪,可在各类焊接任务中提供稳定的电弧性能和一致的焊缝质量。先进的逆变技术确保高效运行、精确的过程控制并降低能耗。MIG-350IXR 适用于焊接碳钢、不锈钢及其他金属材料,是注重可靠性与生产效率的生产环境的理想选择。其坚固的结构、简便的操作以及与自动化焊接系统的兼容性,使其成为机械制造、钢结构、维修作业和批量生产应用的理想之选。

https://a.storyblok.com/f/298593/366x438/89baf29ea8/auctech-software.png

软件与控制

MIG-350IXR 专为配合 AUCTECH 焊接工艺软件系统使用而设计,并支持集成到自动化焊接配置中。焊接电源与机器人控制系统之间可通过 Analog 和 EtherCAT 接口进行通信。该焊接电源可结合焊接工艺库和参数管理功能使用,支持摆动焊接、多层焊接和多道焊接应用。集成到机器人焊接环境后,可实现焊接参数与焊接工艺的集中配置。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌