轻量化抓取系统 SLG ECBPMi FSGA 3

‌

多种规格: 尺寸 78.6x78.6,含 2 个吸盘

产品代码: RBTX-SLZ-0056

借助轻量化抓取系统,通过额外的吸盘可以提高 CobotPump ECBPMi 的保持力。使用随附的 M4 螺钉即可轻松完成安装。轻量化抓取器提供 102x102 mm、102x75.3 mm 和 78.6x78.6 mm 三种尺寸。

一般交货时间:3周
‌
Payload
0.94
kg
Weight
0.042
kg
Dimensions
78.6x78.6

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/6595955608/pf_pge-05632_005.png

优化您的 CobotPump

  • 专为 Schmalz CobotPump ECBPMi 开发

  • 提供带两个、三个或四个抽吸单元的型号

  • 根据型号的不同,夹持力最高可增加 1.88 千克

  • 便捷、快速安装

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌