LEANLED II,260 mm,乳白色灯罩
产品代码: RBTX-L2W-0007
用于设备和机床的 LED 明装灯具,长 260 mm,非常纤薄,IP54,120° 光学透镜,日光白,乳白色灯罩,24V DC,M12 A 编码 LEANLED II 是一款纤薄的 LED 灯带,适用于无金属飞屑和切削液喷溅的机床与设备。得益于紧凑的尺寸,LEANLED II 的安装高度仅为 25-30 mm,即使空间狭小也能安装。聚碳酸酯灯罩可保护 LED 灯免受灰尘和溅水影响。采用最新一代 LED 芯片,灯具可提供无频闪且均匀的照明。光线经乳白色灯罩散射后,形成无阴影的均匀照明。供货范围:1 个 LED 灯具,1 对用于平面安装的灯具支架,1 对用于旋转安装(360°)的灯具支架
其他尺寸可按需提供:180 和 350 mm
一般交货时间:3周
System of protection
IP54
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)