在线商店
应用
工具
服务
帮助
搜索 RBTX...
主页面
在线商店
应用
工具
服务
帮助
适用于 igus® 机器人法兰孔位和 P13 棱柱的转接板
AGS Automation
配件
产品代码: RBTX-AGS-0009
多种规格: 适用于带 GRW Z 轴的龙门架
多种规格
适用于 igus® ReBeL
适用于 igus® Delta,工作空间 360 mm
适用于 igus® Delta,工作空间 660 mm
适用于带 GRR Z 轴的龙门架
适用于带 GRW Z 轴的龙门架
产品代码: RBTX-AGS-0009
带孔的转接板,可直接安装在机器人法兰上,用于夹爪搭建,可直接适配 PreciGrip 型材/我们 PreciGrip 模块化系统中的 AGS 夹爪部件。
提供 5 种规格,适用于 igus 机器人
igus® ReBeL
igus® 3 轴 Delta 机器人,工作空间 360 mm
igus® 3 轴 Delta 机器人,工作空间 660 mm
igus® 空间龙门架 GRR 或 GRW Z 轴
说明:
其他尺寸可按需定制
含安装材料
一般交货时间:3周
添加到购物车
免费购物模式
构建完整的系统
保证兼容
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
Machine Planner
轻松创建您的定制机器
只需点击几下即可快速完成
接收直接报价和实时价格
新建项目