适用于负载最高 10 kg 的标准 RBTX 协作机器人转接板
产品代码: RBTX-MP-UNIVERSAL-01
协作机器人的灵活安装
RBTX 转接板是在工业自动化环境中安全、灵活地安装负载最高 10 kg 的常见 RBTX 协作机器人的理想解决方案。得益于出色的兼容性,这款坚固的安装板可轻松集成到槽间距为 40 mm 的 T 型槽型材中,实现机器人系统的快速、精准安装。
稳固的结构确保可靠固定,并支持在拾放、装配或测试等应用中高效使用。凭借多功能性和易操作性,这款转接板尤其适合模块化生产线。其重量为 2.54 kg,尺寸为 390 x 390 mm,结构紧凑,非常适合各类自动化方案。
该转接板兼容多种协作机器人,包括 igus ReBeL、Fairino(FR3、FR5、FR10)、Dobot(Nova 2、Nova 5、CR3A、CR5A、CR7A、CR10A)、Universal Robots(UR3、UR5、UR7、UR10)以及 Fanuc(CRX-5iA、CRX-10iA),为不同机器人厂商提供最大的灵活性。
一般交货时间:3周
Weight
2.5
kg
Dimensions
239x239x19
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)