第7轴 | Universal Robots 20-30

‌
产品代码: RBTX-TRU-0005
适用于 UR 系列的 RBTX Basic 第7轴速度可达 600 mm/s。行程最高 4000 mm,防护等级 IP40,非常适合工业应用中精准而快速的运动。该轴显著提升了您机器人解决方案的灵活性和工作范围。
一般交货时间:3周
‌
Length
2,000
mm
Max. tracking speed
600
m⁄s
protection
IP40

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌