7th axis | Universal Robots 3-16 | up to 0,6 m/s
产品代码: RBTX-IGUS-0103
多种规格: 1000 mm
Product information
- Up to 4 times more workspace for robots
- Stroke lengths up to 3000 mm, other strokes upon request
- Repeatability ±0.3 mm
- Speed up to 0.6 m/s
- Kinematics can be controlled via UR Cap
- Suitable for Universal Robots: UR 3, UR 5, UR 10, UR 16
Incl. controller, excl. e-chain
一般交货时间:3周
如果您想购买单个组件,只需清空您的系统购物车生成器即可。
Length
1,000
mm
Motor type
BLDC motor
Max. radial load
500
N
Max. axial load
250
N
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)