AGS | 料袋供料站 | 完整解决方案

‌
产品代码: RBTX-AGS-0042

AGS 料袋供料站:灵活而强大的解决方案

AGS 料袋供料站是一套电动驱动的完整系统,工作区域为 3000×2000 mm,搬运能力最高可达 25 kg。该系统配备 KUKA KR50 机器人,可实现精准高效的物料搬运。凭借坚固的结构设计和可定制的配置,它能够适配不同的机器人型号和防护笼尺寸,灵活性极高。

外部接口可将系统无缝集成到现有的自动化系统中。该系统用途广泛,可与多种控制器和机器人通用兼容。

AGS 料袋供料站非常适合料袋卸料和工业物料搬运,兼具精准、高效与适应性。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
25
kg
Max. Reach
2,101
mm
Repeatability
0.05
mm
Working Space
3000x2000
mm
Protection
IP65
Declaration of Conformity
是

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/405x615/e03f708d5a/kuka_rob_kr_iontec_6-removebg-preview.png

灵活强大的物料搬运解决方案

AGS 料袋供料站是一套电动交钥匙系统,专为精准高效的物料搬运而设计。其工作区域为 3000 x 2000 mm,负载能力为 25 kg,非常适合重载任务。该系统配备KUKA KR50 机器人,可确保精准可靠的性能。其工作半径为 2,101 mm,重复定位精度为 0.05 mm,是对精度和动力有要求的工业环境的理想解决方案。

https://a.storyblok.com/f/298593/503x496/84b4757e91/p23-ags_zelle_mit_ro-oy5p_lfs.webp

可定制,可无缝集成

该系统提供多种定制选项,可灵活配置机器人和防护笼结构。外部接口可实现无缝集成到现有自动化系统中,通用兼容性确保其能够轻松连接各种控制器和机器人。AGS 供料站兼具适应性与面向未来的生产力,可满足个性化的自动化需求。

https://a.storyblok.com/f/298593/612x408/75ba25c5b2/kuka_rob_kr_iontec_7-removebg-preview.png

工业物料搬运的理想之选

AGS 供料站采用坚固设计,具备IP65 防护等级,经久耐用,可胜任高要求的应用。它非常适合料袋卸料和工业物料搬运,完美融合了效率、精准与适应性。对于希望优化物料流转、寻求可靠且高性能自动化解决方案的行业而言,这套交钥匙系统是理想之选。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌