AGS | 供料站 - IZS | 完整解决方案

‌
产品代码: RBTX-AGS-0041

AGS 供料站 IZS:为注塑自动化带来精度

AGS 供料站 IZS 是一套电动驱动的完整系统,工作面积为 3500×2500 mm。它包含可定制的围栏以及 KUKA KR6 和 KR120 机器人。KR6 从振动工位拾取零件并对其进行定位,KR120 则抓取零件并将其放入注塑模具中。该系统可配置不同的机器人型号和围栏尺寸,以满足特定需求。

借助外部接口,系统可无缝集成到现有的自动化系统中。定制化配置与精准控制保证了最高的效率与可靠性。

非常适合自动化注塑工艺:精准、灵活、性能强劲。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
120
kg
Max. Reach
1,803
mm
Repeatability
0.06
mm
Working Space
3500x2500
mm
Protection
IP65
Declaration of Conformity
是
Usable space
3500x2500
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/850x850/2e0931bb66/kr6_pb2_af2f91b4.jfif

注塑自动化的精度与效率

AGS 供料站 IZS 是一套电动交钥匙系统,专为满足现代注塑工艺的需求而设计。其工作面积为 3500 x 2500 mm,最大负载为 120 kg,可处理重型和大尺寸部件。KUKA KR6与KUKA KR120 机器人的组合确保了精准作业:KR6 从振动工位拾取零件,KR120 则将其放入注塑模具中,实现无缝且高效的自动化。

https://a.storyblok.com/f/298593/595x420/c8aca83b2d/izs_knickarm-ons_dtv.webp

灵活性与无缝集成

该系统高度灵活且可定制,提供多种机器人型号和围栏配置方案。借助外部接口,该供料站可轻松集成到现有的自动化系统中。凭借精准的控制功能和可灵活调整的配置,系统可确保高效可靠的运行,为复杂的工业流程提供面向未来的解决方案,提升生产效率。

https://a.storyblok.com/f/298593/1200x1957/b0c900570d/kr-quantec-2.png

适用于高要求的工业应用

凭借最大 1,803 mm 的工作半径、0.06 mm 的重复定位精度以及IP65 防护等级,AGS 供料站满足最高的行业标准。它非常适合塑料行业中寻求精准、灵活且高性能解决方案的企业。对于自动化注塑工艺而言,该系统是理想之选,可提供出色的精度和稳定的性能,同时操作简单,并能快速集成到现有生产线中。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌