通用定量给料单元

‌
产品代码: RBTX-STADLER-0001
采用模块化设计的 3 轴定量给料系统,适用于原型制造和批量生产。换型工作量小,因此适合产品种类多的生产。定量给料组件和供料方式根据应用领域选择。
一般交货时间:3周
‌
Repeatability
0.2
mm
Max Speed
1
m⁄s
Compatible glue
1K/2K
Mixing ratio
bis 1:10 statisch
diffuser height
235
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1f3e2fd6ca/gluing-svg.svg

应用领域

  • 传感器和电子元件的封装

  • 机械部件的密封应用

  • 单组分和双组分粘合剂材料的自动分配

  • 低粘度至高粘度介质的自动分配

  • 微量到大剂量的自动分配

https://a.storyblok.com/f/298593/41d4e83ca1/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

技术参数

移动范围:700x400x200mm ( X / Y / Z )

外部尺寸:1200x800x2000mm(长/宽/高)

用于剂量阀、夹爪或真空吸盘的模块化模具夹持器

使用易格斯机器人控制系统进行简单程序创建和模拟、数据导入、通过键盘进行清除操作

EC符合性声明、安全控制和安全门

包括组装和工厂验收,完全组装后放在托盘上交付

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌