RBTX 涂胶单元 | 工作区域 500x500x100 | 带光幕和点胶系统

‌
产品代码: RBTX-IGUS-0340

RBTX 涂胶单元,配备 igus 龙门架和点胶系统

RBTX 涂胶单元提供 500 x 500 x 100 mm 的紧凑工作区域,并配备高品质安全组件,包括 Sick 的光幕(发射器和接收器)、igus 的坚固龙门架以及用于清晰状态指示的紧凑型信号灯。集成的 Vieweg DC 200 涂胶计量系统确保精准可靠的粘接应用。FLX3-CPUC100 安全控制器保障最高的运行安全性。

龙门架通过 igus Robot Control (iRC) 进行编程,该软件提供直观的图形界面,便于轻松控制。借助 iRC,可以轻松创建和优化运动流程,甚至通过处理 DXF 文件实现复杂轮廓的加工。控制器支持 Ethernet/IP 和数字 I/O 等常用接口,可无缝集成到 PLC 系统中。为确保最高安全性,IDEC Safety Commander HT3P 保障安全操作,Sick 光幕则为工作区域提供灵活且安全的访问。

非常适合汽车、装配、电子制造和包装等各行业的自动化涂胶工艺。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
2.5
kg
Repeatability
0.5
mm
Max Speed
0.5
m⁄s
Working Space
500,500,100
mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌